Codice articolo del costruttore: 05840-12001
Marca: NORELEM
Prezzo: 89.05 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Forza manuale: 150 N
Corsa S: 50 mm
disposizione dei fori: 1
Forza di serraggio F1: 5000 N
Forza di fissaggio F2: 12000 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05840-12001
Codice componente
|
---|
05840-12001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza manuale (N) | Corsa S (mm) | disposizione dei fori | Forza di serraggio F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | R (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.05 € | 1 | 4 giorni | 150 | 50 | 1 | 5000 | 12000 | 133 | 8 | 35 | 41 | 61 | 41 | 32 | 18 | 8.5 | 20 | 88 | 188 | 55 | 40 | M10 | 143 | 1.4480 |
Loading...
Tipo | Push-Pull | Materiale corpo | Acciaio | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | Fino a 1399 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Fosfatizzato | Materiale dei componenti | Plastica | Colore dei componenti | Verde |
Denominazione | Ginocchiera a spinta orizzontale | Versione 1 | Versione pesante | Angolo di apertura della maniglia | 185° |
Presa | Presa salda | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Ginocchiera a spinta orizzontale modello pesante con maniglia (05840), il codice articolo è il seguente: 05840-12001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05840-12001.
Configura
Proprietà di base
Forza manuale(N)
Corsa S(mm)
disposizione dei fori
Forza di serraggio F1(N)
Forza di fissaggio F2(N)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
C1(mm)
C2(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
R(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05840-06001 |
05840-25001 |
05840-50001 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Forza manuale (N) | Corsa S (mm) | disposizione dei fori | Forza di serraggio F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | R (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.86 € | 1 | 4 giorni | 140 | 32 | 2 | 3000 | 6000 | 89 | 25 | 36.5 | - | 46 | 33.4 | 23 | 12 | 5.5 | 14 | 63 | 127 | 38 | 30 | M8 | 95 | 0.5044 | ||
145.78 € | 1 | 4 giorni | 170 | 75 | 1 | 5000 | 25000 | 197 | 11 | 45 | 45 | 82 | 54 | 41 | 22 | 10.3 | 25 | 108 | 300 | 103 | 60 | M12 | 200 | 3.7700 | ||
216.91 € | 1 | 4 giorni | 200 | 100 | 1 | 7000 | 50000 | 254 | 10 | 70 | 70 | 85 | 57 | 50 | 28 | 10.3 | 30 | 127 | 390 | 136 | 60 | M16 | 245 | 6.3750 |