Staffa girevole pneumatica corpo di blocco, Forma A (05626) (05626-11210)

Staffa girevole pneumatica corpo di blocco, Forma A (05626) 05626-11210

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 05626-11210

Marca: NORELEM

Prezzo: 335.33

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Versione 2: Con rotazione destrorsa

A: 20 mm

D min.: 11.42 mm

D max.: 11.5 mm

D1: 6 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05626-11210

Codice componente
05626-11210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 2 A
(mm)
D min.
(mm)
D max.
(mm)
D1
(mm)
D3=Filettatura H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
B1 max.
(mm)
B1 min.
(mm)
F1
(N)
Dimensioni L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Corsa S
(mm)
S2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

335.33 €

1 4 giorni Con rotazione destrorsa2011.4211.56M03x0.510077.812514.94.859122515.517.5100.0790

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Alluminio Materiale componenti Acciaio Forma A
Denominazione Staffa girevole Versione 1 Pneumatico Colore corpo base Argento
D2(mm) M5 H4(mm) 2 H5(mm) 2.5
H6(mm) 3 B=Larghezza(mm) 5 B2(mm) 4.5
B3(mm) 7.5 L2(mm) 8 S1(mm) 7.5
Superficie componente Cromatura dura RoHS PL Edelstahl No

Si trova sulla pagina di Staffa girevole pneumatica corpo di blocco, Forma A (05626), il codice articolo è il seguente: 05626-11210.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05626-11210.

Tipologia prodotto

Codice componente
05626-11220
05626-11610
05626-11620
05626-21210
05626-21220
05626-21610
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Versione 2 A
(mm)
D min.
(mm)
D max.
(mm)
D1
(mm)
D3=Filettatura H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
B1 max.
(mm)
B1 min.
(mm)
F1
(N)
Dimensioni L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Corsa S
(mm)
S2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

342.46 €

1 4 giorni Con rotazione destrorsa2011.4211.56M03x0.513097.812704.94.859122515.527.5200.0960

335.33 €

1 4 giorni Con rotazione destrorsa2514.4214.58M05x0.810077.812516.96.810616292017.5100.1080

342.46 €

1 4 giorni Con rotazione destrorsa2514.4214.58M05x0.813097.812706.96.810616292027.5200.1300

335.33 €

1 4 giorni Con rotazione sinistrorsa2011.4211.56M03x0.510077.812514.94.859122515.517.5100.0790

342.46 €

1 4 giorni Con rotazione sinistrorsa2011.4211.56M03x0.513097.812704.94.859122515.527.5200.0960

335.33 €

1 4 giorni Con rotazione sinistrorsa2514.4214.58M05x0.810077.811326.96.810616292017.5100.1080

Supporto tecnico