Staffa girevole pneumatica, Forma B (05610) (05610-1201)

Staffa girevole pneumatica, Forma B (05610) 05610-1201

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 05610-1201

Marca: NORELEM

Prezzo: 368.14

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Versione 2: Con rotazione destrorsa

Peso (ERP): 0.2645 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05610-1201

Codice componente
05610-1201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 2 Peso (ERP)
(kg)

368.14 €

1 4 giorni Con rotazione destrorsa0.2645

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Alluminio Materiale componenti Acciaio inox Forma B
Denominazione Staffa girevole Versione 1 Pneumatico Colore corpo base Nero
D(mm) 12 A(mm) 48 A2(mm) 13
A1(mm) 8 A3(mm) 36 A4(mm) 20
A5(mm) 11.5 D1(mm) M8 D2(mm) 5.5
D3(mm) M6 D4(mm) M5 D5(mm) 5.5
H=Altezza(mm) 80 H1(mm) 125 H2(mm) 74
H3(mm) 17 H4(mm) 44.5 H5(mm) 24
H6(mm) 22 B=Larghezza(mm) 30 F1(N) 80
Dimensioni 20 L=Lunghezza(mm) 46 T(mm) 4.5
T1(mm) 20 Corsa S(mm) 27 S1(mm) 12
S2(mm) 15 Superficie corpo base Anodizzato RoHS

Si trova sulla pagina di Staffa girevole pneumatica, Forma B (05610), il codice articolo è il seguente: 05610-1201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05610-1201.

Tipologia prodotto

Codice componente
05610-2201
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Versione 2 Peso (ERP)
(kg)

368.14 €

1 4 giorni Con rotazione sinistrorsa0.4000

Supporto tecnico