Codice articolo del costruttore: 05626-12010
Marca: NORELEM
Prezzo: 342.46 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Versione 2: Con rotazione destrorsa
A: 35 mm
D min.: 18.32 mm
D max.: 18.4 mm
D1: 12 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05626-12010
Codice componente
|
---|
05626-12010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 2 | A (mm) | D min. (mm) | D max. (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3=Filettatura | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | B=Larghezza (mm) | B1 max. (mm) | B1 min. (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | F1 (N) | Dimensioni | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Corsa S (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342.46 € | 1 | 4 giorni | Con rotazione destrorsa | 35 | 18.32 | 18.4 | 12 | M5 | M08x1.25 | 93.5 | 73 | 18 | 39.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9.9 | 9.8 | 5.5 | 8.3 | 141 | 20 | 36 | 25.5 | 8 | 19.5 | 9.5 | 10 | 0.2550 |
Loading...
Materiale corpo base | Alluminio | Materiale componenti | Acciaio | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Staffa girevole | Versione 1 | Pneumatico | Colore corpo base | Argento |
Superficie componente | Cromatura dura | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Staffa girevole pneumatica corpo di blocco, Forma B (05626), il codice articolo è il seguente: 05626-12010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05626-12010.
Configura
Proprietà di base
Versione 2
A(mm)
D min.(mm)
D max.(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3=Filettatura
H=Altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
H6(mm)
B=Larghezza(mm)
B1 max.(mm)
B1 min.(mm)
B2(mm)
B3(mm)
F1(N)
Dimensioni
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Corsa S(mm)
S1(mm)
S2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05626-12020 |
05626-12510 |
05626-12520 |
05626-13210 |
05626-13220 |
05626-14010 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Versione 2 | A (mm) | D min. (mm) | D max. (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3=Filettatura | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | B=Larghezza (mm) | B1 max. (mm) | B1 min. (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | F1 (N) | Dimensioni | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Corsa S (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351.02 € | 1 | 4 giorni | Con rotazione destrorsa | 35 | 18.32 | 18.4 | 12 | M5 | M08x1.25 | 113.5 | 83 | 18 | 49.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9.9 | 9.8 | 5.5 | 8.3 | 141 | 20 | 36 | 25.5 | 8 | 29.5 | 9.5 | 20 | 0.2880 | ||
342.46 € | 1 | 4 giorni | Con rotazione destrorsa | 35 | 22.92 | 23 | 12 | M5 | M08x1.25 | 93.5 | 73 | 18 | 27 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9.9 | 9.8 | 5.5 | 9 | 264 | 25 | 40 | 28 | 9.6 | 19.5 | 9.5 | 10 | 0.3571 | ||
351.02 € | 1 | 4 giorni | Con rotazione destrorsa | 35 | 22.92 | 23 | 12 | M5 | M08x1.25 | 113.5 | 83 | 18 | 37 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9.9 | 9.8 | 5.5 | 9 | 264 | 25 | 40 | 28 | 9.6 | 29.5 | 9.5 | 20 | 0.4090 | ||
353.87 € | 1 | 4 giorni | Con rotazione destrorsa | 45 | 29.92 | 30 | 16 | G1/8 | M10x1.5 | 113.5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 13.9 | 13.8 | 5.5 | 9 | 422 | 32 | 45 | 34 | 16.5 | 25 | 15 | 10 | 0.5913 | ||
366.72 € | 1 | 4 giorni | Con rotazione destrorsa | 45 | 29.92 | 30 | 16 | G1/8 | M10x1.5 | 133.5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 13.9 | 13.8 | 5.5 | 9 | 422 | 32 | 45 | 34 | 16.5 | 35 | 15 | 20 | 0.6479 | ||
373.86 € | 1 | 4 giorni | Con rotazione destrorsa | 45 | 29.92 | 30 | 16 | G1/8 | M10x1.5 | 114.5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5.5 | 6.5 | 5 | 13.9 | 13.8 | 5.5 | 9 | 739 | 40 | 52 | 40 | 18 | 25 | 15 | 10 | 0.7226 |