Ginocchiera pneumatica verticale con cilindro verticale integrato (05332) (05332-02)

Ginocchiera pneumatica verticale con cilindro verticale integrato (05332) 05332-02

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 05332-02

Marca: NORELEM

Prezzo: 432.93

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: 5.6 mm

D1: 12 mm

H: 65 mm

H1: 94 mm

H2: 15.8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05332-02

Codice componente
05332-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
H6
(mm)
H7
(mm)
H8
(mm)
B=Larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
F1
(kN)
F2
(kN)
F3
(kN)
F4
(kN)
Viti di pressione corrispondenti Dimensioni L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6=Lunghezza
(mm)
R VL Peso (ERP)
(kg)

432.93 €

1 4 giorni 5.612659415.81212.512.538.4 - 45.0143.567.554.562711.20.71M6x35256.512.515.3256.593M50.260.6945

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio Materiale componenti Acciaio inox Denominazione Ginocchiera pneumatica
Versione 1 Con cilindro verticale integrato α 90° RoHS

Si trova sulla pagina di Ginocchiera pneumatica verticale con cilindro verticale integrato (05332), il codice articolo è il seguente: 05332-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05332-02.

Tipologia prodotto

Codice componente
05332-03
05332-04
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
H6
(mm)
H7
(mm)
H8
(mm)
B=Larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
F1
(kN)
F2
(kN)
F3
(kN)
F4
(kN)
Viti di pressione corrispondenti Dimensioni L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6=Lunghezza
(mm)
R VL Peso (ERP)
(kg)

492.62 €

1 4 giorni 6.51668.710717.51816-38.0 - 46.51847862.582512.50.651.1M8x45380.51616.53612.5112.5G1/80.351.0250

623.35 €

1 4 giorni 8.51610014420.520323251.0 DO 80.02458077.51045231.52.2M8x6541023217.54919139G1/40.81.7040

Supporto tecnico