Codice articolo del costruttore: 05610-05-116
Marca: NORELEM
Prezzo: 346.74 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Tipo di stampo: Con rotazione destrorsa
A: 41 mm
A1: 26 mm
D=Diametro: 27.5 mm
D1=Filettatura: M30x1.5
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05610-05-116
Codice componente
|
---|
05610-05-116 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di stampo | A (mm) | A1 (mm) | D=Diametro (mm) | D1=Filettatura | D2 (mm) | D3=Filettatura | D4=Filettatura | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | F1 (N) | Dimensioni | Corsa S (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.74 € | 1 | 4 giorni | Con rotazione destrorsa | 41 | 26 | 27.5 | M30x1.5 | 8 | M5 | M5 | 75 | 108.5 | 70 | 48 | 2 | 16 | 90 | 16 | 17.5 | 9 | 8.5 | 0.3300 |
Loading...
Materiale corpo base | Alluminio | Materiale componenti | Acciaio | Denominazione | Staffa girevole |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Pneumatico | Versione 2 | Avvitabile | Colore corpo base | Nero |
Superficie corpo base | Anodizzato | Superficie componente | Cromatura dura | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Staffa girevole pneumatica avvitabile (05610-05), il codice articolo è il seguente: 05610-05-116.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05610-05-116.
Configura
Proprietà di base
Tipo di stampo
A(mm)
A1(mm)
D=Diametro(mm)
D1=Filettatura
D2(mm)
D3=Filettatura
D4=Filettatura
H=Altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
F1(N)
Dimensioni
Corsa S(mm)
S1(mm)
S2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05610-05-112 |
05610-05-120 |
05610-05-125 |
05610-05-132 |
05610-05-140 |
05610-05-150 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di stampo | A (mm) | A1 (mm) | D=Diametro (mm) | D1=Filettatura | D2 (mm) | D3=Filettatura | D4=Filettatura | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | F1 (N) | Dimensioni | Corsa S (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.74 € | 1 | 4 giorni | Con rotazione destrorsa | 35 | 22.5 | 22.5 | M25X1.5 | 8 | M5 | M5 | 74.9 | 104.5 | 70 | 48 | 2 | 12 | 40 | 12 | 17.6 | 9 | 8.6 | 0.2800 | ||
346.74 € | 1 | 4 giorni | Con rotazione destrorsa | 48 | 30.5 | 32.5 | M35x1.5 | 12 | M5 | M8 | 90.5 | 136.5 | 85.1 | 63.1 | 2 | 19 | 120 | 20 | 27 | 12 | 15 | 0.3800 | ||
346.74 € | 1 | 4 giorni | Con rotazione destrorsa | 50 | 30 | 38 | M40x1.5 | 14 | M5 | M8 | 73 | 118 | 70 | 35 | 12 | 16 | 210 | 25 | 26 | 13 | 13 | 0.2700 | ||
359.59 € | 1 | 4 giorni | Con rotazione destrorsa | 60 | 35 | 48 | M50x1.5 | 16 | G1/8 | M8 | 83 | 132 | 79 | 40 | 15 | 19 | 370 | 32 | 28 | 14 | 14 | 0.4659 | ||
405.25 € | 1 | 4 giorni | Con rotazione destrorsa | 70 | 42.5 | 53 | M55X1.5 | 16 | G1/8 | M8 | 87 | 136 | 83 | 45 | 15 | 19 | 650 | 40 | 30 | 14 | 16 | 0.5619 | ||
495.42 € | 1 | 4 giorni | Con rotazione destrorsa | 80 | 47.5 | 62 | M65X1.5 | 20 | G1/8 | M10 | 92 | 148 | 87 | 50 | 15 | 25.4 | 1020 | 50 | 32 | 16 | 16 | 0.8593 |