Battute regolabili (03083) (03083-12050)

Battute regolabili (03083) 03083-12050

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03083-12050

Marca: NORELEM

Prezzo: 39.56

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A=Filettatura: M12

B: 50 mm

C: 40 mm

D: 32 mm

E: 60 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03083-12050

Codice componente
03083-12050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Filettatura B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

39.56 €

1 4 giorni M125040326036M121241.61000.4272

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Battuta Versione 1 Regolabile RoHS

Si trova sulla pagina di Battute regolabili (03083), il codice articolo è il seguente: 03083-12050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03083-12050.

Tipologia prodotto

Codice componente
03083-08032
03083-16063
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A=Filettatura B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

49.50 €

1 4 giorni M83225204021M8724.3500.0871

61.55 €

1 4 giorni M166350408046M161653.11000.8913

Supporto tecnico