Battute eccentriche (03080) (03080-06)

Battute eccentriche (03080) 03080-06

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03080-06

Marca: NORELEM

Prezzo: 14.56

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

H=Altezza: 12 mm

H1: 7 mm

A: 6 mm

A1: 2.5 mm

D=Diametro: 20 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03080-06

Codice componente
03080-06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
D=Diametro
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

14.56 €

1 4 giorni 12762.5206.61120.0214

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio da bonifica Denominazione Battuta eccentrica RoHS

Si trova sulla pagina di Battute eccentriche (03080), il codice articolo è il seguente: 03080-06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03080-06.

Tipologia prodotto

Codice componente
03080-05
03080-08
03080-10
03080-12
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
D=Diametro
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

12.31 €

1 4 giorni 10651.5165.51020.0107

18.86 €

1 4 giorni 16983.52591540.0428

20.01 €

1 4 giorni 2011104.532111840.0928

22.60 €

1 4 giorni 2513125.53613.52040.1481

Supporto tecnico