Set battute (41070)

Set battute (41070)
· Per la battuta di pezzi da lavorare per la morsa di serraggio a 3 e 5 assi

· Per il fissaggio diretto sulla ganascia

· Orientabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41070-100

Codice componente
41070-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

215.16 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio da cementazione Denominazione Set battute Compatibile con Tutte le morse a 3 e 5 assi
RoHS Peso (ERP)(kg) 0.2151

Si trova sulla pagina di Set battute (41070), il codice articolo è il seguente: 41070-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41070-100.

Supporto tecnico