Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, Forma C (02408) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02408-3251240
02408-3251640
02408-3252050
02408-3252450
02408-3502450
02408-3503060
02408-3503670
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) D=Diametro sfera
(mm)
L
(mm)
L1=Lunghezza filettatura
(mm)
SW
(mm)
Dimensioni Peso (ERP)
(kg)

127.11 €

1 4 giorni 1225.417.34018250.1036

145.44 €

1 4 giorni 1625.419.84024250.1569

164.54 €

1 4 giorni 2025.422.35030250.2523

171.40 €

1 4 giorni 2425.424.85036250.3732

204.30 €

1 4 giorni 245034.55036500.5500

220.46 €

1 4 giorni 305034.56046500.6000

246.91 €

1 4 giorni 365034.57055500.7000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A vite A vite Materiale (filettatura) Acciaio Forma C
Denominazione Sfera di bloccaggio Versione 1 Per unità di bloccaggio telescopica Versione 2 Con collegamento a vite
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico