Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, Forma D (02408) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

02408-450

Codice componente
02408-450
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

119.94 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D=filettatura (M) 16 A vite A vite Materiale (filettatura) Acciaio
Forma D Denominazione Sfera di bloccaggio Versione 1 Per unità di bloccaggio telescopica
Versione 2 Con collegamento a vite D=Diametro sfera(mm) 50 D2(mm) 25
L(mm) 20 L1=Lunghezza filettatura(mm) 18 L2(mm) 3.5
Dimensioni 50 RoHS PL Edelstahl No
Peso (ERP)(kg) 0.4000

Si trova sulla pagina di Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, Forma D (02408), il codice articolo è il seguente: 02408-450.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 02408-450.

Supporto tecnico