Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04400-1412013 |
04400-1416017 |
04400-1516017 |
04400-1520021 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | J (mm) | K (mm) | G | H (mm) | A (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | B=Diametro esterno (mm) | Suitable for | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.73 € | 1 | 4 giorni | 20 | 10 | 4 | 21.5 | 6.5 | 12 | 13 | 38 | 2 | M12 | 04400-506501 | 0.0400 | ||
35.73 € | 1 | 4 giorni | 20 | 10 | 4 | 21.5 | 6.5 | 12 | 17 | 38 | 2 | M16 | 04400-506501 | 0.0517 | ||
41.01 € | 1 | 4 giorni | 25 | 13 | 5 | 28 | 9.5 | 16 | 17 | 48 | 2.5 | M16 | 04400-638001 | 0.0900 | ||
41.01 € | 1 | 4 giorni | 25 | 13 | 5 | 28 | 9.5 | 16 | 21 | 48 | 2.5 | M20 | 04400-638001 | 0.1164 |
Loading...
A vite | A vite | Materiale (filettatura) | Acciaio | Materiale principale | acciaio da bonifica |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Vite di serraggio | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
D(mm)
J(mm)
K(mm)
G
H(mm)
A(mm)
C(mm)
E(mm)
F(mm)
B=Diametro esterno(mm)
Suitable for
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali