Vite di serraggio con anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile, Forma B (04395-11)

Vite di serraggio con anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile, Forma B (04395-11)
· L'anello di serraggio in ottone impedisce la formazione di segni sul pezzo in lavorazione

· La struttura spianata consente una facile rimozione del pezzo da lavorare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

04395-11-2

Codice componente
04395-11-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

88.87 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A vite A vite Materiale (filettatura) Acciaio Materiale componenti Ottone
Forma B Tipo di stampo Spianato Denominazione Vite di serraggio
RoHS PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.0670

Si trova sulla pagina di Vite di serraggio con anello di serraggio per supporto di staffaggio flessibile, Forma B (04395-11), il codice articolo è il seguente: 04395-11-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04395-11-2.

Supporto tecnico