Codice articolo del costruttore: 02408-225
Marca: NORELEM
Prezzo: 92.40 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=filettatura (M): 10
D=Diametro sfera: 25.4 mm
D2: 29 mm
L: 25 mm
L1=Lunghezza filettatura: 11 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
02408-225
Codice componente
|
---|
02408-225 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (M) | D=Diametro sfera (mm) | D2 (mm) | L (mm) | L1=Lunghezza filettatura (mm) | Dimensioni | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.40 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25.4 | 29 | 25 | 11 | 25 | 0.0787 |
Loading...
A vite | A vite | Materiale (filettatura) | Acciaio | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Sfera di bloccaggio | Versione 1 | Per unità di bloccaggio telescopica | Versione 2 | Con calotta |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, Forma B (02408), il codice articolo è il seguente: 02408-225.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 02408-225.
Configura
Proprietà di base
D=filettatura (M)
D=Diametro sfera(mm)
D2(mm)
L(mm)
L1=Lunghezza filettatura(mm)
Dimensioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
02408-250 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=filettatura (M) | D=Diametro sfera (mm) | D2 (mm) | L (mm) | L1=Lunghezza filettatura (mm) | Dimensioni | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233.69 € | 1 | 4 giorni | 16 | 50 | 49 | 30 | 20.5 | 50 | 0.6390 |