Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05242-08X43 |
05242-08X63 |
05242-10X64 |
05242-10X84 |
05242-12X65 |
05242-12X85 |
05242-12X105 |
05242-16X85 |
05242-16X105 |
05242-16X130 |
05242-20X105 |
05242-20X130 |
05242-20X155 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (mm) | SW (mm) | A=Lunghezza complessiva (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.97 € | 1 | 4 giorni | M8 | 4 | 43 | 16 | 9 | 0.0203 | ||
11.61 € | 1 | 4 giorni | M8 | 4 | 63 | 16 | 9 | 0.0264 | ||
12.60 € | 1 | 4 giorni | M10 | 5 | 64 | 20 | 11 | 0.0457 | ||
13.76 € | 1 | 4 giorni | M10 | 5 | 84 | 20 | 11 | 0.0551 | ||
15.12 € | 1 | 4 giorni | M12 | 6 | 65 | 25 | 13 | 0.0711 | ||
15.86 € | 1 | 4 giorni | M12 | 6 | 85 | 25 | 13 | 0.0799 | ||
16.33 € | 1 | 4 giorni | M12 | 6 | 105 | 25 | 13 | 0.0997 | ||
26.30 € | 1 | 4 giorni | M16 | 8 | 85 | 32 | 15 | 0.1544 | ||
27.61 € | 1 | 4 giorni | M16 | 8 | 105 | 32 | 15 | 0.1741 | ||
29.05 € | 1 | 4 giorni | M16 | 8 | 130 | 32 | 15 | 0.2144 | ||
29.35 € | 1 | 4 giorni | M20 | 10 | 105 | 40 | 16 | 0.2833 | ||
30.99 € | 1 | 4 giorni | M20 | 10 | 130 | 40 | 16 | 0.3385 | ||
32.33 € | 1 | 4 giorni | M20 | 10 | 155 | 40 | 16 | 0.3873 |
Loading...
Tipo | Kit grani di riferimento | Versione 1 | Con pressore | Denominazione | Perno filettato |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
D=filettatura(mm)
SW(mm)
A=Lunghezza complessiva(mm)
B(mm)
C(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali