Codice articolo del costruttore: 07138-10
Marca: NORELEM
Prezzo: 15.65 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=Diametro: 10 mm
D1: 5 mm
D2: 4.5 mm
L=lunghezza: 8 mm
Suitable for: 07120-06, 07134-06
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07138-10
Codice componente
|
---|
07138-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Diametro (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L=lunghezza (mm) | Suitable for | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.65 € | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | 4.5 | 8 | 07120-06, 07134-06 | 0.0053 |
Loading...
Tipo | Tamponi di spinta | Materiale tampone | Acciaio | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Rondella di pressione | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Rondelle di pressione (07138), il codice articolo è il seguente: 07138-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07138-10.
Configura
Proprietà di base
D=Diametro(mm)
D1(mm)
D2(mm)
L=lunghezza(mm)
Suitable for
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07138-12 |
07138-14 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=Diametro (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L=lunghezza (mm) | Suitable for | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.72 € | 1 | 4 giorni | 12 | 6 | 6 | 9 | 07120-08, 07134-08 | 0.0080 | ||
15.72 € | 1 | 4 giorni | 14 | 8 | 8 | 11 | 07120-10, 07120-12, 07134-1 | 0.0100 |