Blocchi di supporto (02392-05)

Blocchi di supporto (02392-05)
· Superfici di appoggio rettificate e trattate termicamente

· Sono disponibili altezze diverse

· Fissaggio tramite vite a testa cilindrica

· Per l'appoggio di pezzi da lavorare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02392-05-36012020
02392-05-36012025
02392-05-36012032
02392-05-36012040
02392-05-36012050
02392-05-36012063
02392-05-36012080
02392-05-36012100
02392-05-36012125
02392-05-36016025
02392-05-36016032
02392-05-36016040
02392-05-36016050
02392-05-36016063
02392-05-36016080
02392-05-36016100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Altezza
(mm)
B foro passante per vite DIN 912 C
(mm)
D E
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

140.19 €

1 4 giorni 20M12M127200.6965

142.98 €

1 4 giorni 25M12M1212250.8632

147.83 €

1 4 giorni 32M12M1219321.1200

153.95 €

1 4 giorni 40M12M1227401.3970

183.29 €

1 4 giorni 50M12M1237351.7540

194.26 €

1 4 giorni 63M12M1237352.2100

233.36 €

1 4 giorni 80M12M1237352.7100

268.76 €

1 4 giorni 100M12M1237353.3800

308.21 €

1 4 giorni 125M12M1237354.2800

145.37 €

1 4 giorni 25M16M168250.7625

152.71 €

1 4 giorni 32M16M1615321.0010

156.38 €

1 4 giorni 40M16M1623401.2700

185.72 €

1 4 giorni 50M16M1633351.6130

197.95 €

1 4 giorni 63M16M1646352.0350

233.36 €

1 4 giorni 80M16M1646352.6210

265.10 €

1 4 giorni 100M16M1646353.2400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio da bonifica Denominazione Blocco di sostegno Colore corpo base Brunito
F(mm) 50 G(mm) 50 H(mm) 100
RoHS

Supporto tecnico