Torrette di serraggio ghisa grigia 6 lati con fori modulari (01855)

Torrette di serraggio ghisa grigia 6 lati con fori modulari (01855)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Bussole di centraggio e filettate temprate

· Passo 50 mm

· Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione

· Adatto a tavole della macchina a norma DIN e JIS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01855-21240050
01855-21240065
01855-21250060
01855-21250075
01855-21263070
01855-21263085
01855-21280080
01855-21280100
01855-21640050
01855-21640065
01855-21650060
01855-21650075
01855-21663070
01855-21663085
01855-21680080
01855-21680100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Foro calibrato
(mm)
D1=Filettatura D2=Diametro interno
(mm)
D4=Foro di montaggio
(mm)
H=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
Numero dei fori modulari NL=N. di fori in direzione longitudinale NB=N. di fori in direzione trasversale
(N)
Peso (ERP)
(kg)

4,175.88 €

1 4 giorni 12M1220M12500400250320300200200150551449617149.0000

5,057.70 €

1 4 giorni 12M1220M1265040025032030020020015055144132110180.0000

7,057.32 €

1 4 giorni 12M1220M12600500300400200-25020075-18029228.0000

8,292.42 €

1 4 giorni 12M1220M12750500300400200-25020075-234212267.0000

9,174.24 €

1 4 giorni 12M1225M16700630350500400-315200100202216211356.0000

12,057.06 €

1 4 giorni 12M1225M16850630350500400-315200100202270214407.0000

14,850.18 €

1 4 giorni 12M1225M16800800500640600400400300135-420413609.0000

17,937.24 €

1 4 giorni 12M1225M161000800500640600400400300135-540417700.0000

4,233.84 €

1 4 giorni 16M1620M12500400250320300200200150551449617147.0000

5,117.04 €

1 4 giorni 16M1620M1265040025032030020020015055144132110177.0000

7,174.62 €

1 4 giorni 16M1620M12600500300400200-25020075-18029224.0000

8,440.08 €

1 4 giorni 16M1620M12750500300400200-25020075-234212262.0000

9,292.92 €

1 4 giorni 16M1625M16700630350500400-315200100202216211351.0000

12,232.32 €

1 4 giorni 16M1625M16850630350500400-315200100202270214396.0000

15,084.78 €

1 4 giorni 16M1625M16800800500640600400400300135-420413600.0000

18,261.54 €

1 4 giorni 16M1625M161000800500640600400400300135-540417688.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base GJL300 Forma B Denominazione Torre di serraggio
Versione 1 A 6 lati Versione 2 Con fori modulari D3=Foro di montaggio(mm) M16
D5=Filettatura M16 H1(mm) 50 RoHS

Supporto tecnico