Piastre di foratura (08000)

Piastre di foratura (08000)
· Sistema modulare per dispositivi di foratura

· Elemento di supporto per boccole di foratura

· Comprese molla, spina cilindrica e rondelle di compensazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
08000-01
08000-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
T
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

79.96 €

1 4 giorni 5025175711.5642.580686.567.5100.2177

166.80 €

1 4 giorni 100503381619.5107.5515013010.5129.5151.8000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio strutturale Denominazione Piastra di foratura D1(mm) 3
RoHS

Supporto tecnico