Piastre di foratura con cavalletto di supporto corto (08270) (08270-01)

Piastre di foratura con cavalletto di supporto corto (08270) 08270-01

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 08270-01

Marca: NORELEM

Prezzo: 129.73

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

costituito da piastra di foratura: -

costituito da supporto cuscinetto corto: -

Peso (ERP): 0.2845 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

08270-01

Codice componente
08270-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
costituito da piastra di foratura costituito da supporto cuscinetto corto Peso (ERP)
(kg)

129.73 €

1 4 giorni --0.2845

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio strutturale Denominazione Piastra di foratura Versione 1 Con supporto cuscinetto corto
costituito da rondelle di compensazione e spine cilindriche 1 set RoHS

Si trova sulla pagina di Piastre di foratura con cavalletto di supporto corto (08270), il codice articolo è il seguente: 08270-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 08270-01.

Tipologia prodotto

Codice componente
08270-03
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
costituito da piastra di foratura costituito da supporto cuscinetto corto Peso (ERP)
(kg)

245.32 €

1 4 giorni 08000-0308100-032.3100

Supporto tecnico