Codice articolo del costruttore: 08570-01
Marca: NORELEM
Prezzo: 54.51 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A1: 80 mm
B7: 80 mm
B8: 14 mm
D1: 14 mm
D2: 14 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
08570-01
Codice componente
|
---|
08570-01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A1 (mm) | B7 (mm) | B8 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | E1 | S2 (mm) | Compatibile con unità di foratura grandezza | Dimensioni costruttive unità di foratura (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.51 € | 1 | 4 giorni | 80 | 80 | 14 | 14 | 14 | 28 | 12 | 1 | 80 X 50 | 0.5684 |
Loading...
Materiale corpo base | Acciaio | Denominazione | Piastra di foratura | Versione 2 | DIN 6348 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni | 0 - 3S | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Piastre di foratura DIN 6348 dimensioni da 0 a 3S (08570), il codice articolo è il seguente: 08570-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 08570-01.
Configura
Proprietà di base
A1(mm)
B7(mm)
B8(mm)
D1(mm)
D2(mm)
E1
S2(mm)
Compatibile con unità di foratura grandezza
Dimensioni costruttive unità di foratura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
08570-00 |
08570-02 |
08570-13 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A1 (mm) | B7 (mm) | B8 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | E1 | S2 (mm) | Compatibile con unità di foratura grandezza | Dimensioni costruttive unità di foratura (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.79 € | 1 | 4 giorni | 50 | 56 | 9 | 10 | 9 | 24 | 8 | 0 | 60 X 32 | 0.1634 | ||
65.08 € | 1 | 4 giorni | 100 | 96 | 16 | 16 | 16 | 50 | 14 | 2 2S | 100 X 60 100 x 60 x 115 | 1.0130 | ||
124.95 € | 1 | 4 giorni | 168 | 130 | 17 | 20 | 18 | 132 | 15 | 3S | 125 X 100 | 2.2300 |