Cilindro di posizionamento pneumatico, Forma A (03161) (03161-112)

Cilindro di posizionamento pneumatico, Forma A (03161) 03161-112

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03161-112

Marca: NORELEM

Prezzo: 173.08

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=diametro: 12 mm

D1=diametro esterno: 40 mm

D2: 24 mm

D3: 23.4 mm

D4: 4.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03161-112

Codice componente
03161-112
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D8
(mm)
D10
(mm)
D11
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
H7
(mm)
Forza di tenuta F1
(N)
Peso (ERP)
(kg)

173.08 €

1 4 giorni 12402423.44.583223.841M4829.58253.58.58.52500.1553

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Denominazione Cilindro di posizionamento Corpo con finitura superficiale Nichelato
Versione 1 Pneumatico Forma A RoHS

Si trova sulla pagina di Cilindro di posizionamento pneumatico, Forma A (03161), il codice articolo è il seguente: 03161-112.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03161-112.

Tipologia prodotto

Codice componente
03161-116
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D8
(mm)
D10
(mm)
D11
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
H7
(mm)
Forza di tenuta F1
(N)
Peso (ERP)
(kg)

216.03 €

1 4 giorni 16513231.45.59.54131.852M58.531.79.528.549103500.2910

Supporto tecnico