Cilindro di posizionamento con sistema di serraggio a cuneo (03156-20) (03156-20-1010)

Cilindro di posizionamento con sistema di serraggio a cuneo (03156-20) 03156-20-1010

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03156-20-1010

Marca: NORELEM

Prezzo: 115.74

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=diametro perno: 10 mm

D1: 20 mm

L: 20 mm

L1: 8 mm

L2: 5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03156-20-1010

Codice componente
03156-20-1010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro perno
(mm)
D1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Forza di tenuta F
(kN)
Coppia di serraggio
(Nm)
Ordine n. Kit di riparazione H Intervallo di serraggio Peso (ERP)
(kg)

115.74 €

1 4 giorni 1020208585.44.4K1802.91010/03156-20-910100-100.0730

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Denominazione Cilindro di posizionamento Corpo con finitura superficiale Brunito
Versione 1 Sistema di serraggio a cuneo RoHS PL Edelstahl No

Si trova sulla pagina di Cilindro di posizionamento con sistema di serraggio a cuneo (03156-20), il codice articolo è il seguente: 03156-20-1010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03156-20-1010.

Tipologia prodotto

Codice componente
03156-20-1215
03156-20-1625
03156-20-2030
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=diametro perno
(mm)
D1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Forza di tenuta F
(kN)
Coppia di serraggio
(Nm)
Ordine n. Kit di riparazione H Intervallo di serraggio Peso (ERP)
(kg)

118.06 €

1 4 giorni 122627106108.810.5K1802.91215/03156-20-912150-150.0702

120.38 €

1 4 giorni 1632391281316.822K1802.91625/03156-20-916250-250.1410

122.68 €

1 4 giorni 203849.51591722.631K1802.92030/03156-20-920300-300.2559

Supporto tecnico