Staffe articolate (04210)

Staffe articolate (04210)
· Per la costruzione di dispositivi di serraggio montati in modo orientabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04210-08
04210-10
04210-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
F
(kN)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

37.29 €

1 4 giorni 259.59817.5416810085717110.2441

50.01 €

1 4 giorni 3212.5111027.820101251051024120.4883

72.44 €

1 4 giorni 4014.5141240.42512.51601381025151.0110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Componenti opzionali Materiale principale Acciaio da bonifica
Denominazione Staffa articolata RoHS

Supporto tecnico