Staffa profilo di serraggio tondo Forma B (04152) (04152-12150)

Staffa profilo di serraggio tondo Forma B (04152) 04152-12150

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 04152-12150

Marca: NORELEM

Prezzo: 115.22

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A=lunghezza totale: 150 mm

B: 40 mm

C: 15 mm

D: 20 mm

E: 65 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

04152-12150

Codice componente
04152-12150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza totale
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

115.22 €

1 4 giorni 1504015206530301813204M120.5819

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo principale Versione 1 Calettatore tondo Denominazione Staffa di bloccaggio
RoHS

Si trova sulla pagina di Staffa profilo di serraggio tondo Forma B (04152), il codice articolo è il seguente: 04152-12150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04152-12150.

Tipologia prodotto

Codice componente
04152-16190
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A=lunghezza totale
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

162.72 €

1 4 giorni 1905020258036402418285M161.2740

Supporto tecnico