Morse girevoli heavy, automatizzabili, Forma B, senza braccio di serraggio (04364-10) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

04364-10-1060

Codice componente
04364-10-1060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

596.16 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio da bonifica
Corpo con finitura superficiale Brunito Colore principale Nero Forma B
Versione 1 Con rotazione destrorsa B=larghezza(mm) 90 B1(mm) 70
D=diametro(mm) 11 Tipo di stampo Senza braccio di spinta H=altezza(mm) 80
H1(mm) 139 H2(mm) 11 H3(mm) 15
H4(mm) 30 H5(mm) 29 Denominazione Staffa girevole
L3(mm) 50 S1(mm) 11 S2(mm) 10
SW=larghezza chiave(mm) 19 RoHS PL Edelstahl No
Peso (ERP)(kg) 1.2000

Si trova sulla pagina di Morse girevoli heavy, automatizzabili, Forma B, senza braccio di serraggio (04364-10), il codice articolo è il seguente: 04364-10-1060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04364-10-1060.

Supporto tecnico