Morsa girevole idraulica, azione doppia / singola con ritorno a molla, Forma B, flangia in basso (04368-20)

Morsa girevole idraulica, azione doppia / singola con ritorno a molla, Forma B, flangia in basso (04368-20)
· Raschiatore metallico integrato

· Protezione da sovraccarico integrata

· Accesso al pezzo senza collisioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04368-20-25101105190111
04368-20-25101105190211
04368-20-25101205190111
04368-20-25101205190211
04368-20-25102105190111
04368-20-25102105190211
04368-20-25102205190111
04368-20-25102205190211
04368-20-25251105190111
04368-20-25251105190211
04368-20-25251205190111
04368-20-25251205190211
04368-20-40131105190111
04368-20-40131105190211
04368-20-40131205190111
04368-20-40131205190211
04368-20-40132105190111
04368-20-40132105190211
04368-20-40132205190111
04368-20-40132205190211
04368-20-40251105190111
04368-20-40251105190211
04368-20-40251205190111
04368-20-40251205190211
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
Tipo di attacco D1
(mm)
D2
(mm)
D4
(mm)
Flusso di volume massimo
(cm³/s)
Tipo di stampo G
(mm)
G1 H
(mm)
H10
(mm)
H2
(mm)
H5
(mm)
H7
(mm)
H8
(mm)
H9
(mm)
L
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
Fabbisogno di olio / Corsa di ritorno
(cm³)
Fabbisogno di olio / corsa
(cm³)
Diametro del pistone SW
(mm)
Direzione di rotazione Peso (ERP)
(kg)

509.22 €

1 4 giorni 104530Raccordo filettato23.5206.53.2A doppia azioneM18x1,5M45x1.5126.55105.5981084.56550158.83.22527A destra1.0000

509.22 €

1 4 giorni 104530Raccordo filettato23.5206.53.2A doppia azioneM18x1,5M45x1.5126.55105.5981084.56550158.83.22527A sinistra1.0000

525.78 €

1 4 giorni 104530Raccordo flangiato con o-ring23.5206.53.2A doppia azioneM18x1,5M45x1.5126.55105.5981084.56550158.83.22527A destra1.0000

525.78 €

1 4 giorni 104530Raccordo flangiato con o-ring23.5206.53.2A doppia azioneM18x1,5M45x1.5126.55105.5981084.56550158.83.22527A sinistra1.0000

491.28 €

1 4 giorni 104530Raccordo filettato23.5206.53.2Ad azione singolaM18x1,5M45x1.5126.55105.5981084.5655015-3.22527A destra1.1700

491.28 €

1 4 giorni 104530Raccordo filettato23.5206.53.2Ad azione singolaM18x1,5M45x1.5126.55105.5981084.5655015-3.22527A sinistra1.1700

502.32 €

1 4 giorni 104530Raccordo flangiato con o-ring23.5206.53.2Ad azione singolaM18x1,5M45x1.5126.55105.5981084.5655015-3.22527A destra1.1700

502.32 €

1 4 giorni 104530Raccordo flangiato con o-ring23.5206.53.2Ad azione singolaM18x1,5M45x1.5126.55105.5981084.5655015-3.22527A sinistra1.1700

621.00 €

1 4 giorni 254530Raccordo filettato23.5206.53.2A doppia azioneM18x1,5M45x1.5158.55137.591025100.56550151762527A destra1.3100

621.00 €

1 4 giorni 254530Raccordo filettato23.5206.53.2A doppia azioneM18x1,5M45x1.5158.55137.591025100.56550151762527A sinistra1.3100

644.46 €

1 4 giorni 254530Raccordo flangiato con o-ring23.5206.53.2A doppia azioneM18x1,5M45x1.5158.55137.591025100.56550151762527A destra1.3100

644.46 €

1 4 giorni 254530Raccordo flangiato con o-ring23.5206.53.2A doppia azioneM18x1,5M45x1.5158.55137.591025100.56550151762527A sinistra1.3100

579.60 €

1 4 giorni 136344Raccordo filettato33.5328.510A doppia azioneM28x1,5M60x1.5147.56119.51091394.585652827.7104040A destra2.3500

579.60 €

1 4 giorni 136344Raccordo filettato33.5328.510A doppia azioneM28x1,5M60x1.5147.56119.51091394.585652827.7104040A sinistra2.3500

525.78 €

1 4 giorni 136344Raccordo flangiato con o-ring33.5328.510A doppia azioneM28x1,5M60x1.5147.56119.51091394.585652827.7104040A destra2.3500

525.78 €

1 4 giorni 136344Raccordo flangiato con o-ring33.5328.510A doppia azioneM28x1,5M60x1.5147.56119.51091394.585652827.7104040A sinistra2.3500

568.56 €

1 4 giorni 136344Raccordo filettato33.5328.510Ad azione singolaM28x1,5M60x1.5147.56119.51091394.5856528-104040A destra2.1000

568.56 €

1 4 giorni 136344Raccordo filettato33.5328.510Ad azione singolaM28x1,5M60x1.5147.56119.51091394.5856528-104040A sinistra2.1000

609.96 €

1 4 giorni 136344Raccordo flangiato con o-ring33.5328.510Ad azione singolaM28x1,5M60x1.5147.56119.51091394.5856528-104040A destra2.1000

609.96 €

1 4 giorni 136344Raccordo flangiato con o-ring33.5328.510Ad azione singolaM28x1,5M60x1.5147.56119.51091394.5856528-104040A sinistra2.1000

656.88 €

1 4 giorni 256344Raccordo filettato33.5328.510A doppia azioneM28x1,5M60x1.5173.56145.5101025107.585652844164040A destra2.7000

656.88 €

1 4 giorni 256344Raccordo filettato33.5328.510A doppia azioneM28x1,5M60x1.5173.56145.5101025107.585652844164040A sinistra2.7000

667.92 €

1 4 giorni 256344Raccordo flangiato con o-ring33.5328.510A doppia azioneM28x1,5M60x1.5173.56145.5101025107.585652844164040A destra2.7000

667.92 €

1 4 giorni 256344Raccordo flangiato con o-ring33.5328.510A doppia azioneM28x1,5M60x1.5173.56145.5101025107.585652844164040A sinistra2.7000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio
Corpo con finitura superficiale Brunito Forma B Versione 1 Idraulico
H4(mm) 11 Denominazione Staffa girevole RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico