Staffe di serraggio regolabili in continuo Forma B con vite per cave a T, dado e rondella (04140)

Staffe di serraggio regolabili in continuo Forma B con vite per cave a T, dado e rondella (04140)
· Adatta per il serraggio di utensili da taglio e per punzonatura

· Per colmare velocemente diverse altezze di serraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04140-030
04140-040
04140-050
04140-060
04140-080
04140-100
04140-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di serraggio
(kN)
D=Foro di montaggio D1
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

90.40 €

1 4 giorni 20.217M121250125140508030110501.0560

93.11 €

1 4 giorni 20.217M121450125140508030110501.0860

99.61 €

1 4 giorni 37.817M161675160140556030110501.2560

99.61 €

1 4 giorni 37.817M161875160140556030110501.2930

129.35 €

1 4 giorni 37.821M161665160175709540135601.9700

126.21 €

1 4 giorni 37.821M161865160175709540135601.9900

136.48 €

1 4 giorni 58.821M202285200175708040135602.4220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Componenti opzionali Materiale principale Acciaio
Forma B Versione 1 Regolabile Denominazione Staffa di serraggio
RoHS

Supporto tecnico