Staffe di serraggio regolabili in continuo Forma A senza vite per cave a T (04140)

Staffe di serraggio regolabili in continuo Forma A senza vite per cave a T (04140)
· Adatta per il serraggio di utensili da taglio e per punzonatura

· Per colmare velocemente diverse altezze di serraggio

· Necessita meno spazio sul tavolo della macchina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04140-010
04140-020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di serraggio
(kN)
D=Foro di montaggio H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

75.14 €

1 4 giorni 20.21775140556030110500.9200

105.07 €

1 4 giorni 37.82185175708040135601.6000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Componenti opzionali Materiale principale Acciaio
Forma A Versione 1 Regolabile Denominazione Staffa di serraggio
RoHS

Supporto tecnico