UNILOCK Modulo base 5 assi per sistemi da 138 mm (42220-05)

UNILOCK Modulo base 5 assi per sistemi da 138 mm (42220-05)
· Sistema di bloccaggio a punto zero

· Per il serraggio di pezzi da lavorare grandi e pesanti

· Azionamento manuale

· Precisione di ripetibilità molto elevata

· Lavorazione su 5 lati senza ingombri circostanti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42220-05-1380750

Codice componente
42220-05-1380750
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,072.76 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio da bonifica
Corpo con finitura superficiale Ossidato Forma A Versione 1 UNILOCK
Dimensioni GRANDEZZA DEL SISTEMA 138MM Tipo di stampo Senza spina antitorsione H(mm) 75
Denominazione Modulo base 5 assi Misura SYSTEM SIZE 138MM SW(mm) 8
Coppia di serraggio max(Nm) 30 Peso (ERP)(kg) 7.8500

Si trova sulla pagina di UNILOCK Modulo base 5 assi per sistemi da 138 mm (42220-05), il codice articolo è il seguente: 42220-05-1380750.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42220-05-1380750.

Supporto tecnico