Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
42216-000750
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Materiale principale | Acciaio da bonifica |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Ossidato | Versione 1 | UNILOCK | Versione 2 | Serraggio doppio |
D=diametro(mm) | 50 | H=altezza(mm) | 75 | Denominazione | Modulo base 5 assi |
Forza di trazione(kN) | 10 | SW(mm) | 4 | Coppia di serraggio max(Nm) | 10 |
Peso (ERP)(kg) | 0.8510 |
Si trova sulla pagina di UNILOCK Modulo base 5 assi serraggio doppio grandezza del sistema 50 mm (42216), il codice articolo è il seguente: 42216-000750.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42216-000750.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali