UNILOCK Modulo base 5 assi grandezza del sistema 50 mm (42215)

UNILOCK Modulo base 5 assi grandezza del sistema 50 mm (42215)
· Sistema di bloccaggio a punto zero

· Ideali per serrare pezzi da lavorare di piccole dimensioni

· Azionamento manuale

· Lavorazione su 5 lati senza ingombri circostanti

· Combinabile con sistema da 80

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42215-12050601

Codice componente
42215-12050601
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

759.00 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio da bonifica
Corpo con finitura superficiale Ossidato Forma B Versione 1 UNILOCK
D=diametro(mm) 50 Tipo di stampo Con spina antitorsione H=altezza(mm) 50
H1(mm) 17.5 Denominazione Modulo base 5 assi Forza di trazione(kN) 10
SW(mm) 4 Coppia di serraggio max(Nm) 10 RoHS
Peso (ERP)(kg) 0.8759

Si trova sulla pagina di UNILOCK Modulo base 5 assi grandezza del sistema 50 mm (42215), il codice articolo è il seguente: 42215-12050601.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42215-12050601.

Supporto tecnico