Codice articolo del costruttore: 04185-016
Marca: NORELEM
Prezzo: 60.07 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A=Lunghezza: 50 mm
B=larghezza: 29 mm
C: 5 mm
Forza di serraggio: 37.8 kN
D: 17 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
04185-016
Codice componente
|
---|
04185-016 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=Lunghezza (mm) | B=larghezza (mm) | C (mm) | Forza di serraggio (kN) | D (mm) | H=altezza (mm) | L (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.07 € | 1 | 4 giorni | 50 | 29 | 5 | 37.8 | 17 | 25 | 36 | 0.1803 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Materiale principale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Su due lati, bilaterale | Versione 2 | Mini | Denominazione | Staffa doppia |
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Mini staffa doppia (04185), il codice articolo è il seguente: 04185-016.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04185-016.
Configura
Proprietà di base
A=Lunghezza(mm)
B=larghezza(mm)
C(mm)
Forza di serraggio(kN)
D(mm)
H=altezza(mm)
L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
04185-006 |
04185-008 |
04185-010 |
04185-012 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A=Lunghezza (mm) | B=larghezza (mm) | C (mm) | Forza di serraggio (kN) | D (mm) | H=altezza (mm) | L (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.80 € | 1 | 4 giorni | 22 | 12 | 2 | 4.82 | 7 | 10 | 16 | 0.0134 | ||
33.51 € | 1 | 4 giorni | 22 | 12 | 2 | 8.77 | 9 | 10 | 16 | 0.0121 | ||
38.67 € | 1 | 4 giorni | 35 | 19 | 3 | 13.9 | 11 | 15 | 24 | 0.0525 | ||
43.03 € | 1 | 4 giorni | 35 | 19 | 3 | 20.2 | 13 | 15 | 24 | 0.0500 |