Codice articolo del costruttore: 41375-0012
Marca: NORELEM
Prezzo: 244.44 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B1: 12.8 mm
D=filettatura: M12 mm
Peso (ERP): 3.5110 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
41375-0012
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Materiale principale | Acciaio da bonifica |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Brunito | Forma | A | Versione 1 | Set |
B=larghezza(mm) | 40 | Tipo di stampo | Senza dado per cave a t | Denominazione | Staffa di serraggio |
L=lunghezza(mm) | 115 | L1(mm) | 67.2 | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Kit di staffe di serraggio, Forma A (41375), il codice articolo è il seguente: 41375-0012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41375-0012.
Configura
Proprietà di base
B1(mm)
D=filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
41375-0016 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B1 (mm) | D=filettatura (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
281.38 € | 1 | 4 giorni | 16.8 | M16 | 7.2750 |