Tendimolle (33260) (33260-10403004)

Tendimolle (33260) 33260-10403004

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 33260-10403004

Marca: NORELEM

Prezzo: 56.46

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Versione 1: Piatto

Versione: Piatto

D=Foro di montaggio: 4

L=lunghezza: 30 mm

S: 0.4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

33260-10403004

Codice componente
33260-10403004
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 1 Versione D=Foro di montaggio L=lunghezza
(mm)
S
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

56.46 €

1 4 giorni PiattoPiatto4300.40.0060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Tipo Corpo principale Denominazione Tendimolle
RoHS PL Edelstahl

Si trova sulla pagina di Tendimolle (33260), il codice articolo è il seguente: 33260-10403004.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33260-10403004.

Tipologia prodotto

Codice componente
33260-10403008
33260-10605010
33260-10607510
33260-11207510
33260-11209510
33260-21207515
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Versione 1 Versione D=Foro di montaggio L=lunghezza
(mm)
S
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

56.46 €

1 4 giorni PiattoPiatto4300.80.0064

48.74 €

1 4 giorni PiattoPiatto65010.0158

48.74 €

1 4 giorni PiattoPiatto67510.0169

58.90 €

1 4 giorni PiattoPiatto127510.0310

58.90 €

1 4 giorni PiattoPiatto129510.0331

84.28 €

1 4 giorni A forcellaForcella12751.50.0337

Supporto tecnico