Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09060-2010 |
09060-2020 |
09060-2030 |
09060-2040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | H=altezza (mm) | Superfici di contatto (mm) | Ripartizione dei poli | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
695.67 € | 1 | 4 giorni | 100 | 50 | 1 superficie 100x100 2 superfici 100x50 | 4 | 3.2000 | ||
481.15 € | 1 | 4 giorni | 50 | 50 | 3 superfici 100x50 | 4 | 1.6200 | ||
304.10 € | 1 | 4 giorni | 25 | 25 | 2 superfici 100x25 | 4 | 0.4563 | ||
549.92 € | 1 | 4 giorni | 25 | 25 | 2 superfici 100x25 | 1.3 | 0.4268 |
Loading...
Tipo | Componenti opzionali | Materiale principale | Alnico | Componente di finitura superficiale | Grezzo |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Magnetico | Denominazione | Blocchetto d'appoggio | Sistema di fissaggio | Senza |
L=lunghezza(mm) | 100 | Max. deviazione angolare | 10L | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
B=larghezza(mm)
H=altezza(mm)
Superfici di contatto(mm)
Ripartizione dei poli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali