Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04500-10-13 |
04500-10-19 |
04500-10-26 |
04500-10-38 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | B=Larghezza cava a T (mm) | B1 (mm) | Forza di bloccaggio F (kN) | F1 (kN) | H max. (mm) | H min. (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | S1 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Coppia di serraggio (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460.92 € | 1 | 4 giorni | 40 | 12/14 | 14.4 | 8/15 | 1.2/2.2 | 33.5 | 28 | 20 | 25.4 | 128 | 82 | 19 | 8 | 3 | 13 | 20/40 | 0.8379 | ||
477.48 € | 1 | 4 giorni | 65 | 12/14/16/18 | 19 | 8/15/20/28 | 1.2/2.2/3/4.2 | 60 | 50 | 30 | 40 | 177 | 113 | 29 | 12 | 6 | 16 | 20/40/45/60 | 3.0000 | ||
645.84 € | 1 | 4 giorni | 75 | 20/22/24/28/30 | 26 | 25/25/32/32/36 | 4.5/4.5/4.8/4.8/5.4 | 73 | 60 | 36 | 40 | 224 | 135 | 29 | 12 | 7.5 | 18 | 85/85/95/95/110 | 4.8900 | ||
939.78 € | 1 | 4 giorni | 90 | 32/36/42 | 38 | 50 | 7.5 | 91.5 | 74 | 46 | 40 | 256 | 152 | 34 | 12 | 10 | 21 | 160 | 7.7500 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Materiale principale | Acciaio da bonifica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio da cementazione | Componente di finitura superficiale | Cementato | Versione 1 | Piatto |
Denominazione | Morsa stabilizzante | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
B=Larghezza cava a T(mm)
B1(mm)
Forza di bloccaggio F(kN)
F1(kN)
H max.(mm)
H min.(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
S(mm)
S1(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Coppia di serraggio(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali