Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04450-122 |
04450-142 |
04450-1612 |
04450-162 |
04450-182 |
04450-202 |
04450-222 |
04450-242 |
04450-282 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | B1 (mm) | BN=Larghezza cava | D (mm) | F (kN) | F1 (kN) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Coppia di serraggio (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.85 € | 1 | 4 giorni | 47 | 40 | 12 | M10 | 16 | 0.6 | 20 | 2.5 | 80 | 39 | 26 | 3 | 15 | 1.1500 | ||
166.88 € | 1 | 4 giorni | 47 | 40 | 14 | M12 | 22 | 0.9 | 20 | 2.5 | 80 | 39 | 26 | 3 | 18 | 1.2500 | ||
211.61 € | 1 | 4 giorni | 59 | 50 | 16 | M14 | 32 | 1.2 | 25 | 2.5 | 100 | 46 | 34 | 4 | 25 | 2.3400 | ||
176.34 € | 1 | 4 giorni | 47 | 40 | 16 | M12 | 22 | 0.9 | 20 | 3 | 80 | 39 | 26 | 3 | 18 | 1.3300 | ||
215.80 € | 1 | 4 giorni | 60 | 50 | 18 | M16 | 36 | 1.4 | 25 | 3 | 100 | 46 | 34 | 4 | 36 | 2.5400 | ||
233.72 € | 1 | 4 giorni | 60 | 50 | 20 | M16 | 36 | 1.4 | 25 | 3 | 100 | 46 | 34 | 4 | 36 | 2.6600 | ||
392.20 € | 1 | 4 giorni | 95 | 78 | 22 | M20 | 36 | 1.4 | 30 | 4 | 140 | 65 | 50 | 5 | 45 | 5.9800 | ||
459.54 € | 1 | 4 giorni | 95 | 78 | 24 | M20 | 36 | 1.4 | 30 | 4 | 140 | 65 | 50 | 5 | 45 | 6.3300 | ||
549.24 € | 1 | 4 giorni | 95 | 78 | 28 | M24 | 40 | 1.6 | 30 | 4 | 140 | 65 | 50 | 5 | 55 | 7.0600 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Materiale principale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Temprato e brunito | Denominazione | Staffa di serraggio | Tipo di imballaggio | 1 pz = 1 coppia |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
B1(mm)
BN=Larghezza cava
D(mm)
F(kN)
F1(kN)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Coppia di serraggio(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali