Staffa di serraggio (maneggevoli staffe), acciaio (04450)

Staffa di serraggio (maneggevoli staffe), acciaio (04450)
· Serraggio del pezzo con effetto discendente

· Ideale per pezzi da lavorare piatti

· Corpo base temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04450-12
04450-14
04450-18
04450-20
04450-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
BN=Larghezza cava C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
F
(kN)
F1
(kN)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

80.43 €

1 4 giorni 40471232.5M10160.620803926150.5501

83.45 €

1 4 giorni 40471432.5M12220.920803926180.6000

107.90 €

1 4 giorni 50601843M16361.4251004634351.0480

116.86 €

1 4 giorni 50602043M16361.4251004634351.3000

196.10 €

1 4 giorni 78952254M20361.4301406550452.5900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio
Corpo con finitura superficiale Temprato e brunito Denominazione Staffa di serraggio RoHS

Supporto tecnico