Codice articolo del costruttore: 04402-252500
Marca: NORELEM
Prezzo: 219.56 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Forza manuale: 150* N
Versione 1: Senza impugnatura
A max.: 26.7 mm
A min.: 25 mm
B: 25 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
04402-252500
Codice componente
|
---|
04402-252500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza manuale (N) | Versione 1 | A max. (mm) | A min. (mm) | B (mm) | C (mm) | Forza di bloccaggio (N) | D (mm) | E (mm) | F | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.56 € | 1 | 4 giorni | 150* | Senza impugnatura | 26.7 | 25 | 25 | 23 | 3000 | 16 | 10 | 1.7 | M4 X 6 | M4x6 | - | 15 | 123° | 12 | - | 0.0649 |
Loading...
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 100–1000 | Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale | Acciaio per utensili | Materiale dei componenti | Acciaio da bonifica | Denominazione | Morsetto a pressione |
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsetto a pressione (04402), il codice articolo è il seguente: 04402-252500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04402-252500.
Configura
Proprietà di base
J(mm)
N(mm)
Forza manuale(N)
Versione 1
A max.(mm)
A min.(mm)
B(mm)
C(mm)
Forza di bloccaggio(N)
D(mm)
E(mm)
F
G(mm)
H(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
04402-252501 |
04402-323200 |
04402-323201 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Forza manuale (N) | Versione 1 | A max. (mm) | A min. (mm) | B (mm) | C (mm) | Forza di bloccaggio (N) | D (mm) | E (mm) | F | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238.51 € | 1 | 4 giorni | 150* | Con impugnatura | 26.7 | 25 | 25 | 23 | 3000 | 16 | 10 | 1.7 | M4 X 6 | M4x6 | 20 | 15 | 123° | 12 | 69.5 | 0.1233 | ||
253.66 € | 1 | 4 giorni | 200* | Senza impugnatura | 34.5 | 32 | 32 | 30 | 4000 | 20 | 13 | 2.5 | M6 X 9 | M6 X 9 | - | 19.5 | 135° | 15 | - | 0.1473 | ||
276.35 € | 1 | 4 giorni | 200* | Con impugnatura | 34.5 | 32 | 32 | 30 | 4000 | 20 | 13 | 2.5 | M6 X 9 | M6 X 9 | 25 | 19.5 | 135° | 15 | 103 | 0.1875 |