Tenditore ad alta resistenza a tre stadi, Forma B, senza braccio di spinta (04629-10) (04629-10-1121300)

Tenditore ad alta resistenza a tre stadi, Forma B, senza braccio di spinta (04629-10) 04629-10-1121300

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 04629-10-1121300

Marca: NORELEM

Prezzo: 379.56

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Versione 1: Versione lunga

B=Lunghezza/Larghezza: 68 mm

Forza di serraggio: 30 kN

D=filettatura: M12 mm

H=altezza: 101 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

04629-10-1121300

Codice componente
04629-10-1121300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 1 B=Lunghezza/Larghezza
(mm)
Forza di serraggio
(kN)
D=filettatura
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L=Lunghezza/Larghezza L1
(mm)
Larghezza cava Coppia di serraggio M2
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

379.56 €

1 4 giorni Versione lunga6830M1210113-12934272713022.514703.4400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio da bonifica
Corpo con finitura superficiale Zincato Colore principale Nero Forma B
Versione 2 A tre stadi Tipo di stampo Senza braccio di spinta Denominazione Dispositivo di serraggio
RoHS PL Edelstahl No

Si trova sulla pagina di Tenditore ad alta resistenza a tre stadi, Forma B, senza braccio di spinta (04629-10), il codice articolo è il seguente: 04629-10-1121300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04629-10-1121300.

Tipologia prodotto

Codice componente
04629-10-1161500
04629-10-1201700
04629-10-2120650
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Versione 1 B=Lunghezza/Larghezza
(mm)
Forza di serraggio
(kN)
D=filettatura
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L=Lunghezza/Larghezza L1
(mm)
Larghezza cava Coppia di serraggio M2
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

412.39 €

1 4 giorni Versione lunga7543M1611616-14743292915025181505.2500

494.04 €

1 4 giorni Versione lunga8549M2014016-16952343417029222007.9400

283.05 €

1 4 giorni Versione corta5222M12679-742516166514.514400.7950

Supporto tecnico