Staffe con intaglio e foro per asse (04170)

Staffe con intaglio e foro per asse (04170)
· Sono adatti, tra l'altro, per il montaggio di maniglie a leva eccentriche

· Impiego flessibile

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04170-08
04170-10
04170-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
F max.
(kN)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

37.87 €

1 4 giorni 16259.5988.771663288122240.1321

50.45 €

1 4 giorni 203212.5111013.920803610162.5290.2794

70.35 €

1 4 giorni 254014.5141220.2251004512223360.5506

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio da bonifica
Versione 1 Con intaglio Versione 2 Con foro Denominazione Staffa di bloccaggio
RoHS

Supporto tecnico