Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04625-106 |
04625-108 |
04625-210 |
04625-212 |
04625-312 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | Forza di serraggio (kN) | D (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Misura | SW (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238.62 € | 1 | 4 giorni | 32 | 11 | 5 | M6 | 43 | 17 | 30 | 53 | 27 | 11 | 29 | 1 | 4 | 0.2350 | ||
238.62 € | 1 | 4 giorni | 32 | 11 | 5 | M8 | 43 | 17 | 30 | 53 | 27 | 11 | 29 | 1 | 4 | 0.2500 | ||
357.92 € | 1 | 4 giorni | 42 | 18 | 10 | M10 | 65 | 30 | 50 | 80 | 40 | 17 | 45 | 2 | 6 | 0.7608 | ||
357.92 € | 1 | 4 giorni | 42 | 18 | 10 | M12 | 65 | 30 | 50 | 80 | 40 | 17 | 45 | 2 | 6 | 0.7569 | ||
475.15 € | 1 | 4 giorni | 53 | 25 | 15 | M12 | 87 | 32 | 67 | 107 | 53 | 22 | 57 | 3 | 8 | 1.7380 |
Loading...
Tipo | Corpo principale | Materiale principale | Alluminio | Materiale dei componenti | Acciaio da cementazione |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Blocco di staffaggio compatto | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
B=larghezza(mm)
B1(mm)
Forza di serraggio(kN)
D(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Misura
SW(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali