Codice articolo del costruttore: 04620-11
Marca: NORELEM
Prezzo: 288.24 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Forma: A
Altezza di serraggio max. H1: 30
Altezza di serraggio min. H2: 25
Tipo di stampo: Con maniglia a leva eccentrica
H3: 15 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
04620-11
Codice componente
|
---|
04620-11 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma | Altezza di serraggio max. H1 | Altezza di serraggio min. H2 | Tipo di stampo | H3 (mm) | H4=Altezza (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288.24 € | 1 | 4 giorni | A | 30 | 25 | Con maniglia a leva eccentrica | 15 | 54-59 | 1.0240 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Materiale principale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Cementato, brunito e rettificato | Denominazione | Staffa verticale | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Staffa verticale (04620), il codice articolo è il seguente: 04620-11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04620-11.
Configura
Proprietà di base
Forma
Altezza di serraggio max. H1
Altezza di serraggio min. H2
Tipo di stampo
H3(mm)
H4=Altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
04620-12 |
04620-13 |
04620-14 |
04620-21 |
04620-22 |
04620-23 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Forma | Altezza di serraggio max. H1 | Altezza di serraggio min. H2 | Tipo di stampo | H3 (mm) | H4=Altezza (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361.01 € | 1 | 4 giorni | C | 70 | 50 | Con maniglia a leva eccentrica e filettatura | 15 | 73-93 | 1.1940 | ||
361.01 € | 1 | 4 giorni | C | 98 | 68 | Con maniglia a leva eccentrica e filettatura | 15 | 91-121 | 1.3600 | ||
372.42 € | 1 | 4 giorni | C | 135 | 95 | Con maniglia a leva eccentrica e filettatura | 22 | 118-158 | 1.6150 | ||
209.10 € | 1 | 4 giorni | B | 30 | 25 | Con vite di serraggio | 15 | 54-59 | 0.7000 | ||
271.50 € | 1 | 4 giorni | D | 70 | 50 | Con vite di serraggio e filettatura | 15 | 73-93 | 0.8658 | ||
271.50 € | 1 | 4 giorni | D | 98 | 68 | Con vite di serraggio e filettatura | 15 | 91-121 | 1.0310 |