Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07560-01 |
07560-02 |
07560-03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | M (mm) | R (mm) | Chiave in acciaio | T (mm) | REACh | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.85 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | 8 | 4 | 5 | 9.5 | 5.5 | 8 | 4 | 45 | 15 | 10 | 2 | 9 | 11 | 30 | 2.5 | 1.6 | 1.2067 | 1.5 | - | 0.0152 | ||
13.99 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 0.0328 | ||
18.82 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | 14 | 6 | 8 | 15 | 9 | 14 | 7 | 80 | 30 | 22 | 5 | 14 | 23 | 60 | 5 | 4 | 1.2067 | 5 | - | 0.0829 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Corpo con finitura superficiale | Brunito |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Con molla di compressione | DIN | DIN 6310 | Denominazione | Chiusura articolata |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
M(mm)
R(mm)
Chiave in acciaio
T(mm)
REACh
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali