Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04371-706 |
04371-708 |
04371-710 |
04371-712 |
04371-716 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | C (mm) | Forza di serraggio (kN) | D=filettatura (mm) | D1=Diametro (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1=lunghezza filettatura (mm) | L2 (mm) | P (mm) | R (mm) | R1 (mm) | T (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.23 € | 1 | 4 giorni | M6 | 4.82 | M6 | 20 | 56 | 60 | 53 | 10 | 11 | 9 | 8 | 20 | 9 | 20 | 17 | 0.1458 | ||
99.57 € | 1 | 4 giorni | M6 | 8.77 | M8 | 20 | 56 | 60 | 53 | 10 | 11 | 9 | 8 | 20 | 9 | 20 | 17 | 0.1480 | ||
119.05 € | 1 | 4 giorni | M8 | 13.9 | M10 | 25 | 72 | 79 | 67 | 12 | 15 | 13 | 10 | 25 | 12 | 25 | 19 | 0.2959 | ||
144.80 € | 1 | 4 giorni | M10 | 20.2 | M12 | 32 | 88 | 96 | 82 | 16 | 17 | 18 | 12 | 30 | 14 | 32 | 27 | 0.6126 | ||
151.58 € | 1 | 4 giorni | M12 | 37.8 | M16 | 40 | 109 | 118 | 102 | 20 | 20 | 22 | 12 | 30 | 18 | 40 | 32 | 1.2000 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Materiale principale | Acciaio da bonifica |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Trattata termicamente e brunita | Versione 1 | Con collare | Denominazione | Staffa verticale |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
C(mm)
Forza di serraggio(kN)
D=filettatura(mm)
D1=Diametro(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L(mm)
L1=lunghezza filettatura(mm)
L2(mm)
P(mm)
R(mm)
R1(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali