Codice articolo del costruttore: 04366-103232
Marca: NORELEM
Prezzo: 301.07 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Forza manuale: 150* N
Versione: Senza impugnatura
A max.: 32.6 mm
A=Altezza di serraggio: 31.4 mm
B: 30 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
04366-103232
Codice componente
|
---|
04366-103232 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza manuale (N) | Versione | A max. (mm) | A=Altezza di serraggio (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F | F=forza di fissaggio (N) | G (mm) | Impugnatura | H (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | T (mm) | U (mm) | V (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301.07 € | 1 | 4 giorni | 150* | Senza impugnatura | 32.6 | 31.4 | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 800 | 32 | Senza impugnatura | 8 | 14 | 25 | M6 | 15 | 17 | 51 | 57.5 | M4x8 | M5 | - | - | 0.3067 |
Loading...
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 100–1000 | Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Versione 1 | A destra | Versione 2 | Standard |
Denominazione | Staffa girevole | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Staffa girevole, esecuzione destra (04366), il codice articolo è il seguente: 04366-103232.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04366-103232.
Configura
Proprietà di base
U(mm)
V(mm)
Forza manuale(N)
Versione
A max.(mm)
A=Altezza di serraggio(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F
F=forza di fissaggio(N)
G(mm)
Impugnatura
H(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
N(mm)
P(mm)
R(mm)
S(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
04366-104540 |
04366-113232 |
04366-114540 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Forza manuale (N) | Versione | A max. (mm) | A=Altezza di serraggio (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F | F=forza di fissaggio (N) | G (mm) | Impugnatura | H (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | T (mm) | U (mm) | V (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390.98 € | 1 | 4 giorni | 200* | Esecuzione destra | 45.9 | 44.1 | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 1200 | 40 | Senza impugnatura | 12 | 16 | 32 | M8 | 20 | 22.5 | 69.5 | 78.1 | M6x12 | M6 | - | - | 0.6795 | ||
321.06 € | 1 | 4 giorni | 150* | Esecuzione destra | 32.6 | 31.4 | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 800 | 32 | Con impugnatura | 8 | 14 | 25 | M6 | 15 | 17 | 51 | 57.5 | M4x8 | M5 | 20 | 73 | 0.3039 | ||
413.81 € | 1 | 4 giorni | 200* | Con impugnatura | 45.9 | 44.1 | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 1200 | 40 | Con impugnatura | 12 | 16 | 32 | M8 | 20 | 22.5 | 69.5 | 78.1 | M6x12 | M6 | 25 | 107 | 0.6870 |