Staffa girevole, esecuzione sinistra (04366)

Staffa girevole, esecuzione sinistra (04366)
· Orientamento e serraggio manuale

· Azionamento manuale

· Inserimento e smontaggio senza ostacoli dei pezzi in lavorazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04366-003232
04366-004540
04366-013232
04366-014540
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale
(N)
Versione A max.
(mm)
A=Altezza di serraggio
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F F=forza di fissaggio
(N)
G
(mm)
Impugnatura H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
U
(mm)
V
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

301.07 €

1 4 giorni 150*Senza impugnatura32.631.4304618301080032Senza impugnatura81425M615175157.5M4x8M5--0.2800

390.98 €

1 4 giorni 200*Senza impugnatura45.944.14063253813120040Senza impugnatura121632M82022.569.578.1M6x12M6--0.6416

321.06 €

1 4 giorni 150*Con impugnatura32.631.4304618301080032Con impugnatura81425M615175157.5M4x8M520730.3028

413.81 €

1 4 giorni 200*Con impugnatura45.944.14063253813120040Con impugnatura121632M82022.569.578.1M6x12M6251070.7240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 100–1000 Materiale Acciaio Tipo Corpo principale
Materiale principale Acciaio da bonifica Versione 1 A sinistra Versione 2 Standard
Denominazione Staffa girevole RoHS

Supporto tecnico