Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04365-03945 |
04365-05155 |
04365-13945 |
04365-15155 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 1 | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D=diametro (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | F=forza di fissaggio (N) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | Forza di serraggio F (kN) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (corsa) (mm) | X max. (mm) | X=Altezza di serraggio (mm) | Y max. (mm) | Y min. (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437.46 € | 1 | 4 giorni | A sinistra | 65 | 16 | 10 | 48 | 30 | 16 | 28 | M8 | 8.4 | 28 | 8.4 | 48 | 400 | 85 | 50 | 18 | 45.5 | 12 | 9 | 81 | 6 | 0.8 | 30 | 45 | 37 | 1.2 | 39 | 32.5 | 40 | 33.5 | 0.5146 | ||
506.46 € | 1 | 4 giorni | A sinistra | 85 | 20 | 13 | 64 | 40 | 22 | 35 | M10 | 10.5 | 35 | 10.4 | 64 | 650 | 106 | 65 | 22 | 57 | 15 | 11 | 101 | 8 | 1.3 | 40 | 55 | 45 | 1.6 | 51 | 41.5 | 53.5 | 44 | 1.1200 | ||
437.46 € | 1 | 4 giorni | A destra | 65 | 16 | 10 | 48 | 30 | 16 | 28 | M8 | 8.4 | 28 | 8.4 | 48 | 400 | 85 | 50 | 18 | 45.5 | 12 | 9 | 81 | 6 | 0.8 | 30 | 45 | 37 | 1.2 | 39 | 32.5 | 40 | 33.5 | 0.5143 | ||
506.46 € | 1 | 4 giorni | A destra | 85 | 20 | 13 | 64 | 40 | 22 | 35 | M10 | 10.5 | 35 | 10.4 | 64 | 650 | 106 | 65 | 22 | 57 | 15 | 11 | 101 | 8 | 1.3 | 40 | 55 | 45 | 1.6 | 51 | 41.5 | 53.5 | 44 | 1.1200 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Materiale principale | Acciaio da bonifica |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | Nichelato | Versione 2 | Pneumatico | Azionamento | Pneumatico |
Denominazione | Staffa girevole | Pressione di esercizio(MPa) | 0.3 - 0.7 | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Versione 1
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
D=diametro(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
D7(mm)
F=forza di fissaggio(N)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
H6(mm)
H7(mm)
Forza di serraggio F(kN)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
S1 (corsa)(mm)
X max.(mm)
X=Altezza di serraggio(mm)
Y max.(mm)
Y min.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali