Morsa girevole heavy, corsa di serraggio ampliata, automatizzabili, Forma B, senza braccio di serraggio (04364-05) (04364-05-0060)

Morsa girevole heavy, corsa di serraggio ampliata, automatizzabili, Forma B, senza braccio di serraggio (04364-05) 04364-05-0060

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 04364-05-0060

Marca: NORELEM

Prezzo: 645.84

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Versione 1: Con rotazione sinistrorsa


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

04364-05-0060

Codice componente
04364-05-0060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 1

645.84 €

1 4 giorni Con rotazione sinistrorsa

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio da bonifica
Corpo con finitura superficiale Brunito Colore principale Nero Forma B
Versione 2 Corsa di serraggio ampliata B=larghezza(mm) 90 B1(mm) 70
D=diametro(mm) 11 D2(mm) 26 Tipo di stampo Senza braccio di spinta
H=altezza(mm) 105 H1(mm) 164 H2(mm) 31
H3(mm) 15 H4(mm) 30 H5(mm) 29
H6(mm) 10 Denominazione Staffa girevole L3(mm) 50
S1(mm) 31 S2(mm) 10 SW=larghezza chiave(mm) 19
RoHS PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 1.6000

Si trova sulla pagina di Morsa girevole heavy, corsa di serraggio ampliata, automatizzabili, Forma B, senza braccio di serraggio (04364-05), il codice articolo è il seguente: 04364-05-0060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04364-05-0060.

Tipologia prodotto

Codice componente
04364-05-1060
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Versione 1

645.84 €

1 4 giorni Con rotazione destrorsa

Supporto tecnico